เผยแพร่สินค้าของคุณ
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black

    Fusing traditional elements with the Omvivo signature solid surface material, the Venice Pedestal freestanding basin honours contemporary luxury and organic shapes. Crafted from solid surface, the Venice Pedestal Basin is completely freestanding with internal brackets securing it to the floor. You can access the plumbing and waste through the discreet access cavity at the rear. Combine with wall mounted or freestanding tapware to create a truly unique design for your bathroom or commercial project. Available with a range of Softskin finishes applied to the exterior, the coloured Softskin finish presents a striking contrast to the white solid surface interior.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1862150
    • Product familyOmvivo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venice
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง