เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
    Reece

    Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Inline Exhaust Systems are ideal for high humidity bathrooms and larger spaces due to the powerful motorised fan. Complete with fascia, exhaust fan, ducting, and grille, the Lux HiFlow Inline Exhaust system with a Square Matte Black facia design is an all-in-one ventilation solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2020366
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)