เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
Milli Inox Shelf Stainless Steel
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
2259618
Product family
Milli
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Inox
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-05-25
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
120
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-2259618
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.9
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
ดาวน์โหลด
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
ดาวน์โหลด
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ดาวน์โหลด
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
ดาวน์โหลด