เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Soap Dispenser is easy to use and built to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and offering an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2263888
    • Product familyWolfen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wolfen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)99
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย