เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mizu Drift Assisted Living Angled Grab Rail Right 260mm x 346mm 135 Degree Brushed Nickel
Mizu Drift Assisted Living Angled Grab Rail Right 260mm x 346mm 135 Degree Brushed Nickel
    Reece

    Mizu Drift Assisted Living Angled Grab Rail Right 260mm x 346mm 135 Degree Brushed Nickel

    The Mizu Drift Assisted Living Angled Grab Rail offers a little extra support and security in the bathroom whist remaining discrete. Designed to enhance the user's independence in the home, the angled grab rail offers assistance with manoeuvring on and off the toilet or in and out of the bath. Featuring linear lines and rounded edges, the ergonomic design pairs beautifully with a range of Mizu's tapware pieces and accessories. It's recommended that the grab rails are installed into a noggin or stud wall for support and security.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2265147
    • Product familyMizu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย