เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/0163243a-4764-474b-8424-60db7541bcd3
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
Mizu Drift Single Towel Rail 300mm Brushed Bronze
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
Mizu Drift Single Towel Rail 300mm Brushed Bronze
Modern and playful, the rounded design of the Mizu Drift range makes simplicity the hero. The Mizu Drift Single Towel Rail brings a touch of decadence to the bathroom space that's easy to pair with.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
2269443
Product family
Mizu
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Drift
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-09-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
40
กว้าง (มิลลิเมตร)
305
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-2269443
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
DR Brass
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
ดาวน์โหลด