เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 1500mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)

    Elevating classic design through traditional materials and finely crafted details, the Kado Lux Vanity collection seamlessly blends form and function. Available in an all-door or all-drawer configuration, the Kado Lux Wall Hung vanity collection balances a timeless shaker cabinet design with your choice of subtle or statement features. Kado Lux can be customised with a curated selection of handles, cabinet finishes, and benchtop options available in 12mm, 20mm, 50mm and 90mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2306174
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย