เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)

    Effortless, simple design are at the heart of the Kado Lux range. The Kado Lux 750mm Floor Mount Vanity unit is a modern take on traditional shaker style cabinetry. Providing ample storage with an all drawer configuration and customisable handle finishes to suit your tapware, the generous range of size options allows complete personalisation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2306177
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย