เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
    Reece

    Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided

    Eliminating the need for a mortar bed, the Marbletrend Easy Fit Shower Base made from Marblelite is self-supporting and comes with a four-sided tile flange and the patented top fix waste facilitates easier installation. The base is available in two sizes, 900 x 900mm and 1200 x 900mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2350236
    • Product familyMarbletrend
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Fit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymarble
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย