เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top

    Celebrating the natural beauty of timber, the Kado Arc collection adds a sense of warmth to any space. Crafted from Australian Chestnut timber, the Kado Arc Timber Twin Drawer Double Bowl 1800mm floating Vanity with a Timber Top transforms the bathroom into the ultimate luxury retreat. Featuring soft-close finger-pull drawers, the Arc vanity offers generous storage with the all-drawer design. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2352050
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย