เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides
    Reece

    Kado Arc Shaving Cabinet 1500W X 800H X 130D 3 Door - Solid Timber Sides

    Drawing inspiration from nature and hotel inspired design, the Kado Arc collection celebrates the natural beauty of timber. Crafted from Australian Chestnut, the Kado Arc Shaving Cabinets' subtle solid timber side panels bring a sense of warmth to the bathroom. Offering generous eye-level storage, the Arc Mirror Cabinet features adjustable internal shelves, soft-close doors and matching woodgrain moisture resistant MDF interior. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc Mirror Cabinets will have variances between the timbers grain and colour.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2352077
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)