เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9500799
Product family
Base
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Base
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-03-31
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
210
กว้าง (มิลลิเมตร)
560
ความลึก (มิลลิเมตร)
480
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-9500799
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด