เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/b920c344-c1bf-4475-a306-82c35a08c67b
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9504720
Product family
Base
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Base
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-03-31
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
870
กว้าง (มิลลิเมตร)
600
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-9504720
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
ดาวน์โหลด
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
ดาวน์โหลด
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
ดาวน์โหลด