เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/24c8d172-9178-4d29-b4bb-bbc4cc2d03cf
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9505319
Product family
AXA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
H10
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-10-04
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
100
กว้าง (มิลลิเมตร)
500
ความลึก (มิลลิเมตร)
320
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-9505319
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
ดาวน์โหลด