เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9508205
    • Product familyHideaway
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์+
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)152
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย