เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The 340mm Sonar Counter Basin showcases a stunning textured exterior only possible through the use of LAUFEN's SaphirKeramik material. The 340mm size is perfect for smaller vanities or where two bowls might be required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9508612
    • Product familyLAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sonar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)410
    • ความลึก (มิลลิเมตร)365
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง