เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets No Taphole Stainless Steel

    Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, the Wolfen Wall Hand Basin is easy to use and built to last. Made from 304 grade stainless steel and offering an industry leading 5-year warranty, the Hand Basin is designed and engineered for the most demanding commercial applications. Combining strength, precision, and reliability, Wolfen delivers total peace of mind. That's the Wolfen difference.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9509888
    • Product familyWolfen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wolfen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    นิวซีแลนด์
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง