เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
    Reece

    Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black

    It is easy to add a touch of warmth to your bathroom with the Mizu Drift range of Heated Towel Rails. The Mizu Drift MK2 Heated Towel Rail features sleek and modern design elements such as mitred corners, tubular rails, and optional cover plates. Each rail is made from tough 304 grade Stainless Steel, perfect for the rigors of daily use. The low voltage keeps your installers safer while still maintaining the heating power of the rail. With a wide range of matching tapware, showers and accessories Mizu is truly shaped for every bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9511210
    • Product familyMizu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drift MK2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง