เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Combining solid surface stone, organic curves and contemporary lines, the Kado Lussi collection creates a highly visual and tactile bathroom range. Chosen for its ability to conform to organic shapes, the Lussi wall basins are made from a high-quality matte solid surface material. Each wall basin has been produced and finished by hand, with careful detail paid to every inch. Featuring an incredible sunken tap landing, the Lussi 1500mm double bowl wall basin can be paired with wall or bench mounted tapware to achieve your desired look.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9511998
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lussi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง