Built-In 3-Sided Electric Fireplace
The Onyx Range of premium electric fireplace heaters bring luxury to more spaces than ever before. The robust log set with Integrated Log Lighting coupled with advanced Chromalight® Plus LED system, full colour customization, WIFI control and a generous 17" glass height means this fireplace is sure to amaze with its awe-inspiring flame picture.
With no need for venting or fuel lines, the Onyx EX190 is an XL modern apartment friendly electric fireplace that can be installed in virtually any room of the house and the flexible 1, 2, or 3-Sided installation options mean you can craft the look you want in your home with a high-end modern fireplace that is as flexible in its installation as it is beautiful.
EX190 Electric Fireplace Key Features:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |