เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML
REGENT

ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML

Individual batten luminaire ICE Basis m600, with LED, system power: 10 - 18 W, luminous flux of luminaire 1320 - 2200 lm, colour rendering index CRI>80, 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 72'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, housing in steel sheet, white, diffuser in polycarbonate (PC) satin blend white, all-round beam, 1 integral control gear, ON/OFF, System power and choice of 4 luminous flux levels, can be set directly on the luminaire:␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm protection class I, ingress protection IP20, glow wire test 850 °C, impact strength: IK 07, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249144 L = 577 mm, B = 65 mm, H = 58 mm
สเปคสินค้า
  • Features

    • Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
    • Opal diffuser made of polycarbonate
    • High luminous efficacy of up to 140 lm/W
    • Extremely even spread of light
    • Low-priced and universally applicable
    • Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
    • Robust and durable

    Specifications

    • For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
    • Opal diffuser for enhanced glare control
    • Different lengths can be combined
    • Beam angle: all-round beam
    • Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
    • Available with emergency unit (single battery 3 h)
    • for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C

    Fields of application

    • Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1320-2200-840
  • Product familyTRAQ and ICE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ICE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา