เผยแพร่สินค้าของคุณ
GIRO CM1200 LED13400-830 DIR WH DALI
REGENT

GIRO CM1200 LED13400-830 DIR WH DALI

Ceiling mounted luminaire Giro L2, with LED, system power: 104 W, standby power 1 W, luminous flux of luminaire 13400 lm, colour rendering index CRI > 80, 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, 230 V, nominal current: 0.48 A, direct light emission, frame in aluminium white, neat shadow gap, diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) 2 integral control gears, DALI2, dimmable 5-100 %, protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, impact strength: IK 06, this product contains a light source of energy efficiency class A and EPREL registration number: 1542699 Ø = 1200 mm, W = 66 mm, H = 77 mm
สเปคสินค้า
    • Features

      • High quality and seamless welded aluminum housing
      • Cover in polycarbonate (PC)
      • Control gear always integrated in the luminaire
      • Diffuser with only one cutting edge
      • Harmonious size ratio of diameter to luminaire housing
      • Direct and indirect light controllable together
      • Easy assembly without access to the electrical insert

      Specifications

      • Height 77 mm / Width 60 mm
      • indirect-direct light emission or direct only
      • Dimmable digital DALI
      • Housing colours: white, black, silver, raw ground
      • Driver always integrated in the luminaire
      • Opal diffuser
      • Also available as pendant luminaire

      Fields of application

      • Office & Education
        meeting rooms, offices, cafeterias, foyers and lobbies, corridors, staircases
      • Retail & Hospitality
        hotels, reception areas, circulation zones
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.13400-830
  • Product familyCollection Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GIRO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)