เผยแพร่สินค้าของคุณ
COAX O CM500 LED3050-830 DID DALI
REGENT

COAX O CM500 LED3050-830 DID DALI

Ceiling mounted luminaire Coax Office round, with LED, system power: 22 W, standby power 0.5 W, luminous flux of luminaire 3050 lm, colour rendering index CRI > 80, 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 50'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, nominal current: 0.1 A, direct-indirect light emission ( 78% / 22% ), diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) transparent, 1 integral control gear, DALI2, protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249132 Ø = 500 mm, H = 106 mm
สเปคสินค้า
  • Features

    • Cylindrical double-shelled diffuser
    • Direct-indirect light emission, omni-directional
    • Suitable for application in offices thanks to microprismatic C-LED optics. All-round diffuser
    • Standard-compliant C-LED optics according to EN 12464-1 ensure perfect glare control and light suitable for office use
    • LED board and optics replaceable
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology

    Specifications

    • Ceiling surface-mounted and pendant light
    • Diameter diffuser: 430 mm, 500 mm, 650 mm
    • Pendant tube 1 m long as standard; can be shortened on site
    • Pendant tube with ball and socket joint, self-adjusting up to 20°
    • Other types of pendant possible thanks to accessories (3 m can be shortened on site, surface mounted and pendant luminaire)
    • Operating unit integrated
    • Suitable for emergency lighting (DC-compatible)
    • Available with emergency unit
    • Light control: DALI or Casambi

    Fields of application

    • Office & Education
      classrooms, meeting rooms, offices, reception rooms, cafeterias, foyers and lobbies, corridors
    • Retail & Hospitality
      hotels, reception areas, circulation zones

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3050830
  • Product familyCollection Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COAX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)