เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICE BAS SM m1500 LED5800-7900-840 ONF ML
REGENT

ICE BAS SM m1500 LED5800-7900-840 ONF ML

Individual batten luminaire ICE Basis m1500, with LED, system power: 42 - 60 W, luminous flux of luminaire 5800 - 7900 lm, colour rendering index CRI>80, 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 72'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, housing in steel sheet, white, diffuser in polycarbonate (PC) satin blend white, all-round beam, 1 integral control gear, ON/OFF, System power and choice of 4 luminous flux levels, can be set directly on the luminaire:␍42-48-54-60 W / 5800-6300-7100-7900 lm protection class I, ingress protection IP20, glow wire test 850 °C, impact strength: IK 07, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249140 L = 1477 mm, B = 65 mm, H = 58 mm
สเปคสินค้า
    • Features

      • Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
      • Opal diffuser made of polycarbonate
      • High luminous efficacy of up to 140 lm/W
      • Extremely even spread of light
      • Low-priced and universally applicable
      • Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
      • Robust and durable

      Specifications

      • For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
      • Opal diffuser for enhanced glare control
      • Different lengths can be combined
      • Beam angle: all-round beam
      • Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
      • Available with emergency unit (single battery 3 h)
      • for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C

      Fields of application

      • Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5800-7900-840
  • Product familyTRAQ and ICE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ICE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
กรีซ
กัมพูชา
กวม
อียิปต์
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาหลีเหนือ
คิริบาส
เจอร์ซีย์
เกาะคริสต์มาส
ซามัว
เช็กเกีย
คาซัคสถาน
ตองกา
ซานมาริโน
คีร์กีซสถาน
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
คูเวต
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์เจีย
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จอร์แดน
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
จีน
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซาอุดีอาระเบีย
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ซีเรีย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ญี่ปุ่น
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ตุรกี
ปาเลา
บาร์เบโดส
เติร์กเมนิสถาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไต้หวัน
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ทาจิกิสถาน
วานูอาตู
โปแลนด์
ไทย
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
เนปาล
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บรูไน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บังกลาเทศ
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
บาห์เรน
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ปาเลสไตน์
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
พม่า
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
เยอรมนี
ภูฏาน
รัสเซีย
มองโกเลีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
ลัตเวีย
มาเลเซีย
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
ลิทัวเนีย
ลาว
สเปน
เลบานอน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
ออสเตรีย
อินเดีย
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
อิตาลี
อิรัก
เอสโตเนีย
อิสราเอล
แอลเบเนีย
อิหร่าน
ไอซ์แลนด์
อุซเบกิสถาน
ไอร์แลนด์
โอมาน
ฮังการี
ฮ่องกง
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit