เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOW CW1490 HPELED2550-840 DIR DALI
REGENT

FLOW CW1490 HPELED2550-840 DIR DALI

Ceiling and wall mounted luminaire Flow HPE (High Performance Efficiency), with LED, system power: 20 W, standby power 0.5 W, luminous flux of luminaire 2550 lm, colour rendering index CRI > 80, colour temperature 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, direct light emission support in aluminium natural-colour anodised, diffuser in polycarbonate (PC) satin blend white, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 integral control gear, DALI, Regent certified MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0275), luminaire complies with the strict requirements for Minergie-certified luminaires. For for pendant mounting accessories to be ordered separately. protection class I, ingress protection IP44, glow wire test 850 °C, impact strength: IK 07, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249140 L = 1490 mm, B = 54 mm, H = 80 mm
สเปคสินค้า
    • Features

      • Luminaire and architecture become one – unique pure light in all directions
      • Elegant design and optimum integration into the architecture thanks to the even spread of shadow-free light across the diffuser using SLA Technology (Spread Light Applicator)
      • Up to UGR < 19
      • High luminous efficacy of up to 102 lm/W
      • No visible screws
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Mounting kit for pendant suspension to be ordered separately

      Specifications

      • Anodised aluminium support profile
      • Opal diffuser in plastic profile
      • With ICT through-wiring
      • Colour temperatures: 3000 K, 4000 K
      • Operating unit integrated
      • Versions with emergency unit available
      • All versions supplied with DALI control gear and/or emergency module

      Fields of application

      • Office & Education
        foyers and lobbies, meeting rooms, classrooms, cafeterias
      • Retail & Hospitality
        lobbies, circulation zones, staircases, corridors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HPELED2550-840
  • Product familyLinear luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)