เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLASH2 CR1497 LED1320-840 DIR ELOX ONF
REGENT

SLASH2 CR1497 LED1320-840 DIR ELOX ONF

Recessed ceiling luminaire Slash 2 xHE (extreme High Efficiency), with LED, system power: 13 W, luminous flux of luminaire 1320 lm, colour rendering index CRI > 80, colour temperature 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, direct light emission, luminaire profile in aluminium natural-colour anodised with ceiling trim, diffuser in polycarbonate (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 integral control gear, ON/OFF, Regent certified MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0288), luminaire complies with the strict requirements for Minergie-certified luminaires protection class I, ingress protection IP20, glow wire test 850 °C, impact strength: IK 08 this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249140 L = 1497 mm, B = 61 mm, EL = 1486 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm
สเปคสินค้า
  • Features

    • Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
    • Uniform lines of light
    • No visible screws
    • Pre-wired batten luminaire with ICT-Instant Contact - Technology cut-in contact clips
    • LED batten luminaire replaceable on site

    Specifications

    • Available as recessed ceiling and recessed wall luminaire, as ceiling and wall mounted luminaire, as channel lighting system and, with appropriate accessories, as pendant luminaire
    • Direct light emission
    • ICT cut-in contact clips, black
    • Electronic control integrated
    • support profile and system components to be ordered separately
    • Versions with emergency unit available
    • ON/OFF + DALI

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, reception rooms, counters
    • Retail & Hospitality
      hotels, restaurants
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LED1320-840
  • Product familyLinear luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slash
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)