เผยแพร่สินค้าของคุณ
TORINO CW450 LED3050-830 DID DALI
REGENT

TORINO CW450 LED3050-830 DID DALI

Ceiling and wall mounted luminaire Torino round, with LED, system power: 22 W, standby power 0.5 W, luminous flux of luminaire 3050 lm, colour rendering index CRI > 80, 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 50'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, direct-indirect light emission, ( 85%/15% ), opal, 1 integral control gear, DALI, Regent certified MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0283), luminaire complies with the strict requirements for Minergie-certified luminaires protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1249132 Ø = 450 mm, H = 102 mm
สเปคสินค้า
  • Features

    • Elliptical diffuser, timeless design
    • Direct-indirect light emission, omni-directional
    • Up to UGR ≤ 16
    • Excellent light quality, evenly spread across the entire surface
    • Minimum maintenance and additional expenditure costs due to sealed luminaire housing
    • Design by Andreas Tobler
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
    • Highly Efficient state-of-the-art LEDs, up to 168 lm/W
    • LED board and optics replaceable on site

    Specifications

    • Available as a ceiling and wall mounted luminaire and as pendant luminaire
    • Opal diffuser in synthetic material
    • Diameters 450 mm, 600 mm, 800 mm
    • Pendant tube 1 m long as standard; can be shortened on site
    • Pendant tube with ball and socket joint, self-adjusting up to 20°
    • No visible screws
    • Operating unit integrated
    • Suitable for emergency lighting (DC-compatible)
    • Ceiling and wall mounted luminaire available with emergency unit
    • Other types of pendant possible thanks to accessories (3 m can be shortened on site, surface mounted and pendant luminaire)

    Fields of application

    • Office & Education
      classrooms, meeting rooms, foyers and lobbies
    • Retail & Hospitality
      hotels, reception areas, corridors, circulation zones, retail spaces, shopping malls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LED3050-830
  • Product familyRound luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Torino
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)