เผยแพร่สินค้าของคุณ
TORINO CW800 LED5400-830 DID DALI
REGENT

TORINO CW800 LED5400-830 DID DALI

Ceiling and wall mounted luminaire Torino round, with LED, system power: 35 W, standby power 0.5 W, luminous flux of luminaire 5400 lm, colour rendering index CRI > 80, 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 50'000 h, photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, direct-indirect light emission, ( 85%/15% ), opal, 1 integral control gear, DALI, Regent certified MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0283), luminaire complies with the strict requirements for Minergie-certified luminaires protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, this product contains a light source of energy efficiency class B and EPREL registration number: 1124099 Ø = 800 mm, H = 170 mm
สเปคสินค้า
    • Features

      • Elliptical diffuser, timeless design
      • Direct-indirect light emission, omni-directional
      • Up to UGR ≤ 16
      • Excellent light quality, evenly spread across the entire surface
      • Minimum maintenance and additional expenditure costs due to sealed luminaire housing
      • Design by Andreas Tobler
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • Highly Efficient state-of-the-art LEDs, up to 168 lm/W
      • LED board and optics replaceable on site

      Specifications

      • Available as a ceiling and wall mounted luminaire and as pendant luminaire
      • Opal diffuser in synthetic material
      • Diameters 450 mm, 600 mm, 800 mm
      • Pendant tube 1 m long as standard; can be shortened on site
      • Pendant tube with ball and socket joint, self-adjusting up to 20°
      • No visible screws
      • Operating unit integrated
      • Suitable for emergency lighting (DC-compatible)
      • Ceiling and wall mounted luminaire available with emergency unit
      • Other types of pendant possible thanks to accessories (3 m can be shortened on site, surface mounted and pendant luminaire)

      Fields of application

      • Office & Education
        classrooms, meeting rooms, foyers and lobbies
      • Retail & Hospitality
        hotels, reception areas, corridors, circulation zones, retail spaces, shopping malls
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LED5400-830
  • Product familyRound luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Torino
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)