เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOVO2 RD SB CR100 LED950-930-R40 WH ONF
REGENT

NOVO2 RD SB CR100 LED950-930-R40 WH ONF

Einbau-Downlight Novo 2 Round zurückversetzter Innenring, mit LED, Systemleistung: 8.5 W, Leuchtenlichtstrom 950 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Nennstrom: 43 mA, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, weiss, RAL 9016, mit Reflektor, 40, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 2026444 Ø = 118 mm, Deckenausschnitt ø 100 mm bis 113 mm, ET = 99 mm,
สเปคสินค้า
  • Features

    • Comprehensive range offers numerous application options with a uniform design language
    • Universally usable product family for almost all areas of application
    • High-quality LEDs with CRI ≥90 and up to 143 lm/W
    • High-quality workmanship - luminaire housing and cover edge made of powder-coated die-cast aluminium
    • Easy installation thanks to plug connector between control gear and luminaire and through-wiring option
    • Office-compatible versions available
    • Wide trim facilitates recess mounting
    • Intelligent clamp system for covering ceiling thicknesses of up to 40 mm (excl. Slim models)
    • Sustainable thanks to the resource-saving modularity of the product family

    Specifications

    • NOVO 2 is available as a downlight, wallwasher, slimdownlight and as a recessed directional spotlight and surface-mounted directional spotlight (single or double flame) and as round and angular versions available
    • Round and angular versions available
    • Light colours 2,700 K (directional spotlights only), 3,000 K or 4,000 K
    • Housing available in white, black, brushed aluminium or silver
    • Recessed versions offer IP44 protection on the room side (various recessed downlights with IP55 protection available)
    • Symmetrical and asymmetrical beam angles with reflectors, lenses or diffuse lenses
    • Operating unit included in delivery
    • ON/OFF and DALI control system
    • Slimdownlights can be installed in ceilings ≥40 mm
    • Cast-in housings available for all round versions and selected square versions

    Fields of application

    • Retail & Hospitality
      retail spaces, presentation of merchandise, restaurants, hotels, shop windows, exhibition spaces
    • Office & Education
      offices, conference rooms, art & culture establishments
    • Home & Living
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LED950-930-R40
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Novo 2 Round
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)