เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm
    REGENT

    Solo Slim LED Pendant luminaire 3000K D530 mm

    At a height of frame of only 53 mm, it appears as if the discreet pendant luminaire is floating elegantly in space. At the same time, the beautifully slimline luminaire excels with a number of inner values: extremely even spread of light, highly efficient, DALI-dimmable, suitable for emergency lighting, and optionally equipped with Tunable White technology to enable the light to be adjusted dynamically. And all contained within a perfect “one-piece” aluminium housing.
    สเปคสินค้า
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo_slim_led_pendant_luminaire_3000k_d530_mm
    • Product familyRound luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)985
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)