เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solo Slim LED Showcase Room
Solo Slim LED Showcase Room
    REGENT

    Solo Slim LED Showcase Room

    At a height of frame of only 53 mm, it appears as if the discreet pendant luminaire is floating elegantly in space. At the same time, the beautifully slimline luminaire excels with a number of inner values: extremely even spread of light, highly efficient, DALI-dimmable, suitable for emergency lighting, and optionally equipped with Tunable White technology to enable the light to be adjusted dynamically. And all contained within a perfect “one-piece” aluminium housing.
    สเปคสินค้า
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solo_slim_led_showcase_room
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solo Slim LED
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)985
    • กว้าง (มิลลิเมตร)980
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)