เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cyled
    • Product familySurface mounted projector
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cyled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)