เผยแพร่สินค้าของคุณ
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING
REHAU | Window Solutions

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING


▪ Energy efficiency through very good U-value and impermeability values

▪ Processing-friendly system (seals installed at the factory, flexible connection technology for the frame)

▪ Sustainability through the use of recyclates

▪ Based on tested and proven REHAU platform

▪ REHAU certified hardware components

Other features:

▪ Can be used as a sliding window and sliding door

▪ System solution from a single source (profiles, accessories and

Fitting)

▪ Efficient processing through weldable wings and

Frame. A mechanical connection is also an alternative

with frames possible directly on the construction site

▪ Frame profile can be used all around

▪ Low fitting costs - no costly and therefore

expensive sleeper construction

▪ If production is set up accordingly, none

special construction Processing via processing center.

▪ Easy to integrate hardware components

▪ Rollers: height-adjustable, one roller for all sash weights, easy installation by drilling instead of milling

สเปคสินค้า
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SLINOVA_DOOR_SLIDING
  • Product familyREHAU | SLINOVA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์REHAU | SLINOVA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameDoors and windows and glass
  • UNSPSC code3017
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Door and Window Casings
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)