เผยแพร่สินค้าของคุณ
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
    REHAU | Window Solutions

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Preassembly/production

    Profile selection, profile combinations and standardised system components guarantee a logical and therefore cost-effective SYNEGO SLIDE production.

    Hardware

    The ROTO INOWA, G-U PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS and the SIEGENIA ECO SLIDE CO hardware systems can be installed in SYNEGO SLIDE without additional preassembly or work steps.

    High-quality surfaces

    Smooth and weather-proof surfaces in the standard version can be improved further by painting, through a large selection of foil lamination types, as well as an externally fitted aluminium cover profile.

    Frame profile

    The construction depth of the frame profile is 156 mm. The corner connection can be made using either a mechanical connector or by welding.

    Optimum thermal insulation

    Thanks to the optimum design, the SYNEGO SLIDE system achieves good thermal insulation.

    This means that an average heat transfer coefficient Uf of 1.3 W/m2K is achieved.

    สเปคสินค้า
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • Product familyREHAU | SYNEGO SLIDE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SYNEGO_SLIDE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)156
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Door and Window Casings
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)