เผยแพร่สินค้าของคุณ
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
    REHAU | Window Solutions

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    The Titanium Series, with its glazing width of  62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Titanium design allows the implementation of all types of openings.

    สเปคสินค้า
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TITANIUM_WINDOWS
    • Product familyREHAU | TITANIUM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์REHAU | TITANIUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows