เผยแพร่สินค้าของคุณ
KD2500-F, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

KD2500-F, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Benefits & features

Rehlko premium quality

  • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
  • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
  • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

Rehlko premium performances

Engines

  • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
  • A smaller footprint thanks to a high power density
  • Low temperature starting capability
  • Long maintenance interval

Alternator

  • Provide industry leading motor starting capability
  • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
  • Built with a class H insulation and IP23

Cooling

  • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
  • High temperature and altitude product capacity available

Control Panel

  • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

Rehlko worldwide support

  • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
  • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
  • A worldwide product support 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RPS-50-KD2500-F-05
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2555
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2442
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4566
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15817
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
กรีซ
กัมพูชา
กานา
ซามัว
แซ็ง-บาร์เตเลมี
โคลอมเบีย
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
กาบอง
โตเกเลา
ซินต์มาร์เติน
เฟรนช์เกียนา
เกิร์นซีย์
คาซัคสถาน
กินี
นิวแคลิโดเนีย
แซงมาร์แตง
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
โครเอเชีย
คีร์กีซสถาน
กินี-บิสเซา
นีอูเอ
เจอร์ซีย์
คูเวต
แกมเบีย
เฟรนช์พอลินีเชีย
เช็กเกีย
จอร์เจีย
โกตดิวัวร์
หมู่เกาะคุ๊ก
ซานมาริโน
จอร์แดน
คองโก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
เซอร์เบีย
ซาอุดีอาระเบีย
คองโก
อเมริกันซามัว
ไซปรัส
ซีเรีย
คอโมโรส
เดนมาร์ก
ตุรกี
เคนยา
นอร์เวย์
เติร์กเมนิสถาน
เคปเวิร์ด
เนเธอร์แลนด์
ไต้หวัน
แคเมอรูน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ทาจิกิสถาน
จิบูตี
บัลแกเรีย
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
ชาด
บาร์เบโดส
บรูไน
ซิมบับเว
เบลเยียม
บาห์เรน
ซูดาน
โปรตุเกส
ปากีสถาน
เซนต์เฮเลนา
โปแลนด์
ปาเลสไตน์
เซเนกัล
ฝรั่งเศส
ภูฏาน
เซาโตเมและปรินซิเป
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
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
มาลาวี
สวีเดน
มาลี
สหราชอาณาจักร
โมซัมบิก
หมู่เกาะโอลันด์
โมร็อกโก
ออสเตรีย
ยูกันดา
อันดอร์รา
รวันดา
อิตาลี
รัฐเอริเทรีย
เอสโตเนีย
เรอูเนียง