เผยแพร่สินค้าของคุณ
15REOZK, Industrial Diesel Generator

15REOZK, Industrial Diesel Generator

15REOZK, 60Hz, Industrial Diesel Generator

  • Standby Range (kW/kVA) 14-17/14-21.3
  • Prime Range (kW/kVA) 13-15/13-18.8
  • Fuel Type Diesel
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Wound Field
  • Engine Manufacturer Kohler
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency

Standard Features

  • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
  • A one-year limited warranty covers all systems and components. Two- and five-year extended warranties are also available
  • The generator set is certified to meet Environmental Protection Agency (EPA) emergency stationary emissions requirements

Other Features

  • Kohler designed controllers for guaranteed system integration and remote communication
  • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only)
  • Integral vibration isolation eliminates the need for under-unit vibration spring isolators
  • Durable weather and sound enclosures available; 186 mph wind load rating on sound aluminum enclosure
  • Various sizes of UL 142 listed subbase fuel tanks available

Alternator Features

  • Kohler's wound field and unique Power BoostTM excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 2 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
  • Vacuum-impregnated windings with fungus-resistant epoxy varnish for dependability and long life
  • Superior voltage waveform from a two-thirds pitch stator and skewed rotor


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kps-15REOZK
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)43.6
  • กว้าง (นิ้ว)32
  • ความลึก (นิ้ว)55.1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก930
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ เอเชีย
กรีนแลนด์
ซาอุดีอาระเบีย
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ