เผยแพร่สินค้าของคุณ
T2800-F, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

T2800-F, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Benefits & features

Rehlko premium quality

  • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
  • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production tested
  • The generator sets are designed in accordance to ISO8528

Rehlko premium performances

Engines

  • High reliability enhanced through a simple design for optimal functional performances
  • High performances turbochargers providing high engine performances under all loads
  • Easy operation and maintenance: accessories requiring daily maintenance are conveniently located on the same side of the engine

Alternator

  • Provide industry leading motor starting capability
  • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
  • Built with a class H insulation and IP23

Cooling

  • A compact and complete solution using a mechanical or an electrical radiator fan (depending of genset type)
  • High temperature and altitude product capacity available

Control Panel

  • The Rehlko wide controller range provides the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

Rehlko worldwide support

  • A standard two-year or 1000-hours limited warranty for standby applications.
  • A standard one-year or 2500 hours limited warranty for prime power applications.
  • A worldwide product support 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KPS-50-T2800-01
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2833
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)6509
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17010
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้