เผยแพร่สินค้าของคุณ
500REOZVC, Industrial Diesel Generator
500REOZVC, Industrial Diesel Generator

    500REOZVC, Industrial Diesel Generator

    Model Number - 500REOZVC
    Features:

    • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating system and accessories.
    • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested.
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
    • The generator set accepts rated load in one step.
    • The 60 Hz generator set engine is certified by the Environmental Protection Agency (EPA) to conform to Tier 2 nonroad emissions regulations.
    • A one-year limited warranty covers all systems and components. Two-, five-, and ten-year extended warranties are also available.

    Alternator Features:

    • The pilot-excited, permanent-magnet (PM) alternator provides superior short-circuit capability.
    • The brushless, rotating-field alternator has broad range reconnectability.
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting.
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds.
    • Sustained short-circuit current enabling down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field.
    • Self-ventilated and drip-proof construction.
    • Superior voltage waveform from a two-thirds pitch stator and skewed rotor.
    • Digital solid-state, volts-per-hertz voltage regulator with ±0.25% no-load to full-load regulation.
    • Brushless alternator with brushless pilot exciter for excellent load response.

    Other features:

    • KOHLER-designed controllers for guaranteed system integration and remote communication.
    • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only).
    • Integral vibration isolation eliminates the need for under-unit vibration spring isolators.
    • An electronic, isochronous governor delivers precise frequency regulation.
    • Multiple circuit breaker configurations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kps-500REOZVC
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)76.5
    • กว้าง (นิ้ว)72
    • ความลึก (นิ้ว)166.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก9000
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย
    กรีนแลนด์
    ซาอุดีอาระเบีย
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ