เผยแพร่สินค้าของคุณ
300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator
Archived

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

  • Standby Range (kW/kVA) 300/375
  • Fuel Type Natural Gas
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Doosan
  • Emissions Non-Certified


    STANDARD FEATURES

    • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
    • CSA Approval available
    • The generator set accepts rated load in one step
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

    OTHER FEATURES

    • Kohler designed controllers for one-source system integration and remote communication
    • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

    ALTERNATOR FEATURES

    • Kohler's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kps-60-300RZXD-ng
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)97
    • กว้าง (นิ้ว)86.2
    • ความลึก (นิ้ว)161.4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก10495
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 13
    • OmniClass TitleGas Generator Sets