เผยแพร่สินค้าของคุณ
KD2800, Industrial Diesel Generator
KD2800, Industrial Diesel Generator
KD2800, Industrial Diesel Generator

    KD2800, Industrial Diesel Generator

    60 Hz Standby Range (kW/kVA) 2500-2800/3125-3500

    60 Hz Prime Range (kW/kVA) 2500-2540/3125-3175

    • Frequency 60 Hz (Available in 50 Hz)
    • Speed 1800 RPM (1500 RPM for 50 Hz)
    • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
    • Engine Manufacturer Kohler
    • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency


    Standard Features

    • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The KOHLER Diesel Powered generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
    • A three-year limited warranty covers all systems and components. Five- and ten-year extended warranties are also available.

    Other Features

    • Controllers are available for all applications
    • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only)
    • An electronic, isochronous governor delivers precise frequency regulation
    • Multiple circuit breaker configurations

    Alternator Features

    • The pilot-excited, permanent-magnet (PM) alternator provides superior short-circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction
    • Superior voltage waveform from two-thirds pitch windings and skewed stator
    • Brushless alternator with brushless pilot exciter for excellent load response


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kps-kd2800
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)136.1
    • กว้าง (นิ้ว)125.8
    • ความลึก (นิ้ว)297
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก65677
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย
    กรีนแลนด์
    ซาอุดีอาระเบีย
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กัวเตมาลา
    กือราเซา
    เกรเนดา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    นิการากัว
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    เอลซัลวาดอร์
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    ฮอนดูรัส
    เฮติ