เผยแพร่สินค้าของคุณ
25CCL, Industrial Gaseous Generator

25CCL, Industrial Gaseous Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 25/25-31

  • Fuel Type Natural Gas | Propane
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Wound-Field
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency

STANDARD FEATURES

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The generator set offers a UL 2200 listing.
  • The generator set accepts rated load in one step.
  • The generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
  •  Premium five-year or 2000 hour limited warranty

OTHER FEATURES

  • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
  • Electronically controlled fan speeds minimize generator set sound signature.

ALTERNATOR FEATURES

  • Rehlko's wound field excitation system with its unique PowerBoost (TM) design delivers great voltage response and short-circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rps-25ccl
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46.5
  • กว้าง (นิ้ว)32.9
  • ความลึก (นิ้ว)89.8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก1400
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 13
  • OmniClass TitleGas Generator Sets