เผยแพร่สินค้าของคุณ
KD2500, Industrial Diesel Generator
KD2500, Industrial Diesel Generator
KD2500, Industrial Diesel Generator

    KD2500, Industrial Diesel Generator

    60 Hz Standby Range (kW/kVA) 2050-2500/2563-3125

    60 Hz Prime Range (kW/kVA) 2050-2270/2563-2838

    • Frequency 60 Hz (Available in 50 Hz)
    • Speed 1800 RPM (1500 RPM for 50 Hz)
    • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
    • Engine Manufacturer Rehlko
    • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency


    Standard Features:

    • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The Rehlko Diesel Powered generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
    • A three-year limited warranty covers all systems and components. Five- and ten-year extended warranties are also available.

    Other Features:

    • Controllers are available for all applications
    • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only)
    • An electronic, isochronous governor delivers precise frequency regulation
    • Multiple circuit breaker configurations.

    Alternator Features:

    • The pilot-excited, permanent-magnet (PM) alternator provides superior short-circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rps-kd2500
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)130.2
    • กว้าง (นิ้ว)112.3
    • ความลึก (นิ้ว)273.9
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก59598
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets