เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
rejdesign/products/09d68dc1-275c-41fd-919a-8da63b8dd768
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Smart EM 660 Electric Towel Rail
Available in สหรัฐอเมริกา
Rej Design
ติดตาม
Smart EM 660 Electric Towel Rail
Plug supplied, can also be installed with cord hidden
Coupling: left/right, top or bottom leg
Heat output: 60W/230V
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
5280084
Product family
Electric towel rails
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Smart
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-06-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
670
กว้าง (มิลลิเมตร)
670
ความลึก (มิลลิเมตร)
120
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rejdesign.fi/electric
คู่มือการติดตั้ง
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-electrically-operated-towel-dryer.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Copper
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด