เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Available in สหรัฐอเมริกา
Rej Design
ติดตาม
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
5488240
Product family
Water heated towel rails
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Twig
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-06-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
70
กว้าง (มิลลิเมตร)
800
ความลึก (มิลลิเมตร)
150
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rejdesign.fi/water
คู่มือการติดตั้ง
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Copper
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด