เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Available in สหรัฐอเมริกา
Rej Design
ติดตาม
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
5488620
Product family
Water heated towel rails
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Retro
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-06-03
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
670
กว้าง (มิลลิเมตร)
570
ความลึก (มิลลิเมตร)
207
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rejdesign.fi/water
คู่มือการติดตั้ง
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Copper
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด