เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

2" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree angle. Free area at 42% w/ .062 material thickness
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00300-005
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Heavyline Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา