เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-way built-in bath/shower mixer set CEC97D3PWB
Remer Rubinetterie

3-way built-in bath/shower mixer set CEC97D3PWB

3-way built-in bath/shower mixer set on 3 ultra-flat round plates (single built-in part), including: mixer, 3-way diverter, water connection with holder, brass hand shower and 150cm flexible hose. To be completed with the second and the third water outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CEC97D3PWB
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้