เผยแพร่สินค้าของคุณ
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

สเปคสินค้า
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.he1xrt
  • Product familyVentilators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanical Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1365.25
  • กว้าง (มิลลิเมตร)876.3
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1349.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)206.3974829480872
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-25 11 13 37
  • OmniClass TitlePositive Pressure Ventilators

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)