เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-100MB 100 Watt 12 Volt Eclipse Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100MB 100 Watt 12 Volt Eclipse Monocrystalline Solar Panel

  • Monocrystalline panels come with high-efficiency cells that help increase module efficiency. Cell efficiency: Eclipse 100W Monocrystalline:22%, regular 100W Monocrystalline: 21% , 100W Polycrystalline: 18.7%. Bypass diodes minimize power drop caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments.
  • No grid lines on front of solar cells allow for a more clean look. New black frame compliments high-efficiency solar cells.
  • Advanced encapsulation material with multi-layered sheet laminations to enhance cell performance and provide a long service life. EL tested solar modules; no hot-spot heating guaranteed. TPT back sheet ensures smooth performance over a long period of time.
  • Guaranteed positive output tolerance (0-3%); withstands high winds (2400Pa) and snow loads (5400Pa).Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP65 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low pressure water jets.
  • Can be used for many different applications. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters. Pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes included for grounding. Compatible with different Renogy mounting systems such as Z-Brackets, Pole Mounts and Tilt Mounts.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power: 100W

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.7V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.70A

    Maximum System Voltage: 600V DC (UL)

    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.2V

    Short-Circuit Current (Isc): 6.10A

    Dimensions: 40.9 x 21.0 x 1.4 inches

    Weight: 15 lbs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-100MB-100-Watt-12-Volt-Eclipse-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)